Menu Search

Glijder met spijker 19.1 mm Naturel

Kunststof spijkervoetjes van high density polyethyleen (HDPE) met een stalen spijker en in naturel look. Ideaal voor houten meubels.
Essentra artikelnummer:

10155592

Fabrikant artikelnummer:

HD03

15703 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
600 - 5999 € 0,1938
6000 + € 0,0777
Standaard verpakking: 6000

Bestel in veelvoud van 600

Totale prijs:

€ 116,28

600 x € 0,1938

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basisdiameter 19.1 mm
Lengte onder kop 15.0 mm
Kleur Naturel
Voet uit vol materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Nagelmateriaal Staal
Type Spijkervoetjes
Vorm Rond
Goederencode 7326909890
Materiaal HDPE

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op