Menu Search

Glijder met spijker 22.2 mm Houtkleur

Kunststof spijkervoetjes van high density polyethyleen (HDPE) met een stalen spijker en in hout look. Ideaal voor houten meubels.
Essentra artikelnummer:

10155561

Oud artikelnummer:

HDW05

40000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2495
5000 + € 0,0964
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 124,75

500 x € 0,2495

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basisdiameter 22.2 mm
Lengte onder kop 15.0 mm
Kleur Houtkleur
Voet uit vol materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Nagelmateriaal Staal
Type Spijkervoetjes
Vorm Rond
Goederencode 7326909890
Materiaal HDPE

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op