Glasvezel geleiders worden gebruikt om te helpen bij afhaspelen en hoekgeleiders behouden een buigradius door een hoek van 90 graden. Gemaakt van zwart en naturel nylon, verkrijgbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bevestigingsmethode | Totale breedte | Type | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 4,1191 - € 4,1191 | Vraag de levertijd aan hier |
Kleefpad
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hoek
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 4,0733 - € 4,0733 | Vraag de levertijd aan hier |
Kleefpad
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hoek
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 5,0497 - € 5,0497 | Vraag de levertijd aan hier |
Kleefpad
|
1.953 in
49.6 mm
|
Hoek
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 3,3716 - € 3,3716 | Vraag de levertijd aan hier |
Snap-fit
|
1.953 in
49.6 mm
|
Hoek
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 3,875 - € 3,875 | Vraag de levertijd aan hier |
Snap-fit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hoek
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 3,814 - € 3,814 | Vraag de levertijd aan hier |
Kleefpad
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,7032 - € 0,7032 | 767 Op voorraad |
Push-in
|
0.315 in
8.0 mm
|
Afstandhouder
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 0,5674 - € 0,6493 | 11 Op voorraad |
|
|
Hoek
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 2,8681 - € 3,2495 | Vraag de levertijd aan hier |
Snap-fit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,7032 - € 0,7032 | 159 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| € 4,5158 - € 4,5158 | Vraag de levertijd aan hier |
Kleeflaag
|
1.953 in
49.6 mm
|
Hoek
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 3,4631 - € 3,4631 | 83 Op voorraad |
Screw
|
1.953 in
49.6 mm
|
Hoek
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 3,9208 - € 3,9208 | 8 Op voorraad |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hoek
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 4,1191 - € 4,1191 | Vraag de levertijd aan hier |
Kleeflaag
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hoek
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 8,6117 - € 8,6117 | Vraag de levertijd aan hier |
Kleefpad
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hoek
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 2,7613 - € 3,1275 | 396 Op voorraad |
Kleeflaag
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hoek
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 2,7918 - € 3,219 | 200 Op voorraad |
Screw
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hoek
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 4,3632 - € 4,3632 | 223 Op voorraad |
Screw
|
1.953 in
49.6 mm
|
Hoek
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 3,9208 - € 3,9208 | 54 Op voorraad |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hoek
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 2,7918 - € 3,219 | 5143 Op voorraad |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hoek
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan