Menu Search

Glasvezelgeleider Hoek M3/#6 Schroef 40.0 mm Nylon 6

40mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw.
Essentra artikelnummer:

10312674

Oud artikelnummer:

EFA04-34-006

223 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 4,2444
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 424,44

100 x € 4,2444

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Omvat Niets inbegrepen
Type Hoek
Afstand tussen bevestigingsgaten 11.5 mm
Gatdiameter 3.6 mm
Massief materiaal Polyamide 6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Bevestigingsmethode Schroef
Verpakkingsaantal 100
Radius 40.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op