Menu Search

Flenskap 340.0 mm 32.0 mm PE Geel

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra artikelnummer:

10230312

Oud artikelnummer:

31651

52 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 34 € 36,1617
35 + € 17,2198
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 904,04

25 x € 36,1617

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 340.0 mm
h 32.0 mm
Nominale buismaat DN 200
Standaard DIN
Kleur Geel
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op