Menu Search

Flenskap 185.0 mm 15.0 mm PE Geel

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra artikelnummer:

10231975

Oud artikelnummer:

31971

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,7298
100 + € 4,0277
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,73

1 x € 4,7298

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 185.0 mm
h 15.0 mm
Nominale buismaat DN 65
Drukklasse 16
Standaard DIN
Kleur Geel
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op