Menu Search

Flenskappen

Op voorraad

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
151 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Nominale buismaat h Drukklasse Bestellen
€ 2,3644 - € 2,7766 48 Op voorraad
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
€ 1,0542 - € 2,9378 300 Op voorraad
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
€ 2,7613 - € 5,7988 1170 Op voorraad
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
€ 10,5267 - € 12,4028 19 Op voorraad
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
€ 3,0665 - € 6,4396 880 Op voorraad
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
€ 2,2731 - € 4,7736 500 Op voorraad
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
€ 1,1152 - € 3,114 3 Op voorraad
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
€ 2,899 - € 3,4017 659 Op voorraad
140.0 mm
DN 50
11.0 mm
6
€ 5,7825 - € 6,7581 55 Op voorraad
200.0 mm
DN 80
17.0 mm
16
€ 3,0357 - € 3,4942 137 Op voorraad
155.4 mm
1 1/2"
22.4 mm
600
€ 2,2123 - € 2,6091 11 Op voorraad
105.0 mm
DN 20
16.0 mm
40
  • van 8
Flenskap 95.2 mm 14.2 mm PE Geel

10231920

Prijsbereik
€ 2,7766 - € 2,3644

Voorraadniveaus
48 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Nominale buismaat
    1/2"
  • Drukklasse
    400
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 90.0 mm 12.0 mm PE Geel

10073797

Prijsbereik
€ 2,9378 - € 1,0542

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 20
  • Drukklasse
    6
  • Standaard
    DIN
Flenskap 127.0 mm 17.5 mm PE Geel

10073834

Prijsbereik
€ 5,7988 - € 2,7613

Voorraadniveaus
1170 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Nominale buismaat
    1 1/2"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 381.0 mm 55.6 mm PE Geel

10230275

Prijsbereik
€ 12,4028 - € 10,5267

Voorraadniveaus
19 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    381.0 mm
  • h
    55.6 mm
  • Nominale buismaat
    6"
  • Drukklasse
    900
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 152.4 mm 19.1 mm PE Geel

10073858

Prijsbereik
€ 6,4396 - € 3,0665

Voorraadniveaus
880 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Nominale buismaat
    2"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 95.2 mm 14.2 mm PE Geel

10073803

Prijsbereik
€ 4,7736 - € 2,2731

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Nominale buismaat
    1/2"
  • Drukklasse
    40
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 100.2 mm 12.2 mm PE Geel

10073810

Prijsbereik
€ 3,114 - € 1,1152

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Nominale buismaat
    DN 25
  • Drukklasse
    6
  • Standaard
    DIN
Flenskap 140.0 mm 11.0 mm PE Geel

10232651

Prijsbereik
€ 3,4017 - € 2,899

Voorraadniveaus
659 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    140.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 50
  • Drukklasse
    6
  • Standaard
    DIN
Flenskap 200.0 mm 17.0 mm PE Geel

10231982

Prijsbereik
€ 6,7581 - € 5,7825

Voorraadniveaus
55 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    200.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 80
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 155.4 mm 22.4 mm PE Geel

10232811

Prijsbereik
€ 3,4942 - € 3,0357

Voorraadniveaus
137 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    155.4 mm
  • h
    22.4 mm
  • Nominale buismaat
    1 1/2"
  • Drukklasse
    600
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 105.0 mm 16.0 mm PE Geel

10232613

Prijsbereik
€ 2,6091 - € 2,2123

Voorraadniveaus
11 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    105.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 20
  • Drukklasse
    40
  • Standaard
    DIN