Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Nominale buismaat | h | Drukklasse | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,0665 - € 6,4396 | Vraag de levertijd aan hier |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
||
| € 44,2893 - € 44,2893 | 1 Op voorraad |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 1,1152 - € 3,114 | 3 Op voorraad |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| € 3,3873 - € 3,89 | 347 Op voorraad |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| € 2,5176 - € 2,9442 | 4 Op voorraad |
4.618 in
117.3 mm
|
3/4"
|
0.618 in
15.7 mm
|
400
|
||
| € 4,0277 - € 4,7298 | Vraag de levertijd aan hier |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| € 59,5448 - € 59,5448 | 7 Op voorraad |
36 in
914.4 mm
|
24"
|
2.748 in
69.8 mm
|
300
|
||
| € 2,5176 - € 2,899 | 488 Op voorraad |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
| € 4,7751 - € 5,4463 | 40 Op voorraad |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| € 9,7485 - € 11,4725 | Vraag de levertijd aan hier |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| € 9,7794 - € 11,4272 | 68 Op voorraad |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| € 2,9596 - € 3,4325 | 785 Op voorraad |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| € 3,158 - € 3,5548 | 92 Op voorraad |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| € 19,6502 - € 20,0429 | Vraag de levertijd aan hier |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
| € 51,6272 - € 51,6272 | Vraag de levertijd aan hier |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| € 13,5778 - € 15,9885 | 460 Op voorraad |
17.5 in
444.5 mm
|
10"
|
1.878 in
47.7 mm
|
300
|
||
| € 26,286 - € 30,7567 | 30 Op voorraad |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| € 42,0308 - € 49,0335 | 30 Op voorraad |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| € 4,2261 - € 4,9426 | 71 Op voorraad |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| € 23,9061 - € 27,9184 | Vraag de levertijd aan hier |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan