Menu Search

Flenskappen

Op voorraad

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
151 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Nominale buismaat h Drukklasse Bestellen
€ 1,1152 - € 3,114 3 Op voorraad
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
€ 6,5597 - € 7,6894 330 Op voorraad
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
€ 4,4543 - € 5,1873 Vraag de levertijd aan hier
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
€ 4,0277 - € 4,7298 85 Op voorraad
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
€ 2,7613 - € 5,7988 1170 Op voorraad
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
€ 1,8765 - € 5,2221 18 Op voorraad
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
€ 2,2123 - € 2,6091 11 Op voorraad
105.0 mm
DN 20
16.0 mm
40
€ 10,5267 - € 12,4028 19 Op voorraad
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
€ 17,702 - € 37,1742 52 Op voorraad
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
€ 5,7825 - € 6,7581 85 Op voorraad
200.0 mm
DN 80
17.0 mm
16
€ 2,2731 - € 4,7736 500 Op voorraad
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
€ 2,8835 - € 3,3256 Vraag de levertijd aan hier
130.0 mm
DN 40
11.0 mm
6
€ 50,5437 - € 50,5437 Vraag de levertijd aan hier
730.0 mm
DN 500
40.0 mm
25
€ 2,899 - € 3,4017 659 Op voorraad
140.0 mm
DN 50
11.0 mm
6
€ 2,2575 - € 2,6389 57 Op voorraad
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
€ 1,0542 - € 2,9378 300 Op voorraad
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
€ 59,5448 - € 59,5448 9 Op voorraad
914.4 mm
24"
69.8 mm
300
€ 3,3873 - € 3,89 347 Op voorraad
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
€ 2,8835 - € 3,3564 18 Op voorraad
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
€ 2,5176 - € 2,9442 4 Op voorraad
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
  • van 8
Flenskap 100.2 mm 12.2 mm PE Geel

10073810

Prijsbereik
€ 3,114 - € 1,1152

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Nominale buismaat
    DN 25
  • Drukklasse
    6
  • Standaard
    DIN
Flenskap 228.6 mm 23.9 mm PE Geel

10230725

Prijsbereik
€ 7,6894 - € 6,5597

Voorraadniveaus
330 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Nominale buismaat
    4"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 190.5 mm 23.9 mm PE Geel

10230732

Prijsbereik
€ 5,1873 - € 4,4543

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    190.5 mm
  • h
    23.9 mm
  • Nominale buismaat
    3"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 185.0 mm 15.0 mm PE Geel

10231975

Prijsbereik
€ 4,7298 - € 4,0277

Voorraadniveaus
85 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 65
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN
Flenskap 127.0 mm 17.5 mm PE Geel

10073834

Prijsbereik
€ 5,7988 - € 2,7613

Voorraadniveaus
1170 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Nominale buismaat
    1 1/2"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 150.5 mm 15.0 mm PE Geel

10073841

Prijsbereik
€ 5,2221 - € 1,8765

Voorraadniveaus
18 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 40
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 105.0 mm 16.0 mm PE Geel

10232613

Prijsbereik
€ 2,6091 - € 2,2123

Voorraadniveaus
11 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    105.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 20
  • Drukklasse
    40
  • Standaard
    DIN
Flenskap 381.0 mm 55.6 mm PE Geel

10230275

Prijsbereik
€ 12,4028 - € 10,5267

Voorraadniveaus
19 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    381.0 mm
  • h
    55.6 mm
  • Nominale buismaat
    6"
  • Drukklasse
    900
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 340.0 mm 32.0 mm PE Geel

10230312

Prijsbereik
€ 37,1742 - € 17,702

Voorraadniveaus
52 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 200
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 200.0 mm 17.0 mm PE Geel

10231982

Prijsbereik
€ 6,7581 - € 5,7825

Voorraadniveaus
85 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    200.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 80
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 95.2 mm 14.2 mm PE Geel

10073803

Prijsbereik
€ 4,7736 - € 2,2731

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Nominale buismaat
    1/2"
  • Drukklasse
    40
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 130.0 mm 11.0 mm PE Geel

10232644

Prijsbereik
€ 3,3256 - € 2,8835

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    130.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 40
  • Drukklasse
    6
  • Standaard
    DIN
Flenskap 730.0 mm 40.0 mm PE Geel

10232804

Prijsbereik
€ 50,5437 - € 50,5437

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    730.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 500
  • Drukklasse
    25
  • Standaard
    DIN
Flenskap 140.0 mm 11.0 mm PE Geel

10232651

Prijsbereik
€ 3,4017 - € 2,899

Voorraadniveaus
659 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    140.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 50
  • Drukklasse
    6
  • Standaard
    DIN
Flenskap 115.0 mm 14.0 mm PE Geel

10231944

Prijsbereik
€ 2,6389 - € 2,2575

Voorraadniveaus
57 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 25
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN
Flenskap 90.0 mm 12.0 mm PE Geel

10073797

Prijsbereik
€ 2,9378 - € 1,0542

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 20
  • Drukklasse
    6
  • Standaard
    DIN
Flenskap 914.4 mm 69.8 mm PE Geel

10232606

Prijsbereik
€ 59,5448 - € 59,5448

Voorraadniveaus
9 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    914.4 mm
  • h
    69.8 mm
  • Nominale buismaat
    24"
  • Drukklasse
    300
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 165.5 mm 22.5 mm PE Geel

10230756

Prijsbereik
€ 3,89 - € 3,3873

Voorraadniveaus
347 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Nominale buismaat
    2"
  • Drukklasse
    300
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 127.0 mm 17.5 mm PE Geel

10230794

Prijsbereik
€ 3,3564 - € 2,8835

Voorraadniveaus
18 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Nominale buismaat
    1 1/2"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 117.3 mm 15.7 mm PE Geel

10231937

Prijsbereik
€ 2,9442 - € 2,5176

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  • Nominale buismaat
    3/4"
  • Drukklasse
    400
  • Standaard
    ANSI