Menu Search

Flenskap 105.0 mm 16.0 mm PE Geel

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra artikelnummer:

10232613

Oud artikelnummer:

32259

101 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 2,6091
50 + € 2,2123
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,61

1 x € 2,6091

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 105.0 mm
h 16.0 mm
Nominale buismaat DN 20
Drukklasse 40
Standaard DIN
Kleur Geel
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op