Push Fit eindkappen zijn een eenvoudige en betaalbare manier om schroefdraad te beschermen tijdens schilderen, montage of transport. Ze hebben een gekartelde buitenkant en zijn vervaardigd uit zacht, duurzaam TPE dat zorgt voor een betere grip en een nauwe pasvorm. Beschermt pijpeinden tegen beschadiging en houdt vuil en puin buiten.
Gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Ze kunnen werken bij temperaturen van -60 C tot 135 C.
Veel gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.
Materiaal: LDPE, TPE Kleur: Rood, Blauw Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | H | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0863 - € 0,1018 | 12000 Op voorraad |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12 x 1;5
|
Rood
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| € 0,1019 - € 0,1204 | 17600 Op voorraad |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18 x 1;5
|
Rood
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| € 0,09 - € 0,1066 | 5500 Op voorraad |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Rood
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| € 0,1057 - € 0,1252 | 16400 Op voorraad |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Rood
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| € 0,1998 - € 0,2374 | 13500 Op voorraad |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rood
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| € 0,1293 - € 0,1531 | 11600 Op voorraad |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Rood
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| € 0,1212 - € 0,1438 | 5000 Op voorraad |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24 x 1;5
|
Rood
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| € 0,1336 - € 0,1672 | 29800 Op voorraad |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28 x 1;5
|
Rood
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| € 0,1133 - € 0,1351 | 19200 Op voorraad |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Rood
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| € 0,0939 - € 0,1115 | 60000 Op voorraad |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rood
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| € 0,1571 - € 0,1858 | 13800 Op voorraad |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Rood
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| € 0,1068 - € 0,1661 | Vraag de levertijd aan hier |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Blauw
|
TPE
|
Metrisch
|
||
| € 0,0357 - € 0,0556 | Vraag de levertijd aan hier |
14.0
|
0.512 in
13.0 mm
|
M12
|
Blauw
|
TPE
|
Metrisch
|
||
| € 0,0843 - € 0,1312 | Vraag de levertijd aan hier |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-12
|
Blauw
|
TPE
|
UNF
|
||
| € 0,0447 - € 0,0695 | Vraag de levertijd aan hier |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16-18
|
Blauw
|
TPE
|
UNF
|
||
| € 0,0278 - € 0,0433 | Vraag de levertijd aan hier |
15.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
Metrisch
|
||
| € 0,1073 - € 0,167 | Vraag de levertijd aan hier |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2 in
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| € 0,0265 - € 0,0412 | 90 Op voorraad |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
Metrisch
|
||
| € 0,0181 - € 0,0281 | 5000 Op voorraad |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| € 0,0733 - € 0,114 | 3600 Op voorraad |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan