Menu Search

Zachte gekartelde kap 32.7 mm 19.0 mm Blauw TPE

De zacht gekartelde kap biedt eenvoudige bescherming voor UNF-schroefdraad met een geribbeld exterieur voor een betere grip en een strakke pasvorm. Het is gemakkelijk te installeren en te verwijderen en kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -60 °C en 135 °C. Blauw en gemaakt van TPE/TPV-materiaal.
Essentra artikelnummer:

20591922

Oud artikelnummer:

20591922

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,1276
2500 - 12499 € 0,0911
12500 + € 0,082
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 31,90

250 x € 0,1276

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 32.7 mm
Draadmaat 1-3/16-12
Schroefdraadstandaard UNF
Kleur Blauw
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer (SEBS)
Type 1
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op