Menu Search

Zachte gekartelde kap 50.3 mm 20.5 mm Rood LDPE - PIR

De zacht gekartelde kap biedt eenvoudige bescherming voor gas-schroefdraad met een geribbeld exterieur voor een betere grip en een strakke pasvorm. Het is gemakkelijk te installeren en te verwijderen en kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -60 °C en 135 °C. Rood en gemaakt van LDPE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

20591526

Oud artikelnummer:

20591526

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
70 - 699 € 0,167
700 - 3499 € 0,1193
3500 + € 0,1073
Standaard verpakking: 700

Bestel in veelvoud van 70

Totale prijs:

€ 11,69

70 x € 0,167

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 50.3 mm
Draadmaat 1-1/2 in
Schroefdraadstandaard GAS
Schroefdraadstandaard BSP
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 2
Goederencode 39235
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op