Deze Duimschroeven hebben een vleugelvormige plastic nylon-kop voor extra grip bij het aandraaien.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Materiaal | Kophoogte | Kopdiameter | Draadlengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4912 - € 0,5461 | 1250 Op voorraad |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,6987 - € 0,7353 | 229 Op voorraad |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 0,1254 - € 0,1394 | 12 Op voorraad |
M4
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1272 - € 0,1415 | 2533 Op voorraad |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,447 - € 0,447 | 3944 Op voorraad |
M6
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,1274 - € 0,1417 | 2655 Op voorraad |
M4
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,447 - € 0,4668 | 37 Op voorraad |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1338 - € 0,1484 | 946 Op voorraad |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,4943 - € 0,5217 | 148 Op voorraad |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,1209 - € 0,1344 | 1496 Op voorraad |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,5843 - € 0,6163 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| € 0,5721 - € 0,6026 | 1061 Op voorraad |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,1231 - € 0,1368 | 10240 Op voorraad |
M4
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2212 - € 0,2334 | 7161 Op voorraad |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,2105 - € 0,2105 | 452 Op voorraad |
M6
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2395 - € 0,2517 | 411 Op voorraad |
M8
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,2456 - € 0,2593 | 1000 Op voorraad |
M8
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,1815 | 453 Op voorraad |
M10
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,331 - € 0,3676 | 4675 Op voorraad |
M10
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan