Menu Search

Kartelschroef M4 8.0 mm Nylon 6/6

Vleugelbouten zorgen ervoor dat dit deel eenvoudig met de hand geïnstalleerd kan worden en maakt het de ideale bevestigingsoplossing voor toepassingen die vaak worden verwijderd, zoals toegangs- en controlepanelen.
Essentra artikelnummer:

10055588

Oud artikelnummer:

0270460000VR

11240 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1331
10000 - 19999 € 0,1262
20000 + € 0,1197
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 133,10

1000 x € 0,1331

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 16.0 mm
Kophoogte 10.0 mm
Draadmaat M4
Draadlengte 8.0 mm
Koptype Vleugelkop
Schroeftype Duimschroef
Aandrijvingstype Vleugelaandrijving
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 66
Standaard UL
Standaard RoHS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op