Menu Search

Kartelschroef M10 80.0 mm PA

Vleugelbouten zorgen ervoor dat dit deel eenvoudig met de hand geïnstalleerd kan worden en maakt het de ideale bevestigingsoplossing voor toepassingen die vaak worden verwijderd, zoals toegangs- en controlepanelen.
Essentra artikelnummer:

10055502

Fabrikant artikelnummer:

0270360000VR

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 25.0 mm
Kophoogte 12.0 mm
Draadmaat M10
Draadlengte 80.0 mm
Koptype Knopkop met aansluiting
Schroeftype Duimschroef
Aandrijvingstype Vleugelaandrijving
Goederencode 3926909790
Lengte onder kop 80.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Standaard UL
Standaard RoHS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op