Menu Search

Kartelschroef M10 30.0 mm Nylon 6/6

Vleugelbouten zorgen ervoor dat dit deel eenvoudig met de hand geïnstalleerd kan worden en maakt het de ideale bevestigingsoplossing voor toepassingen die vaak worden verwijderd, zoals toegangs- en controlepanelen.
Essentra artikelnummer:

10055359

Oud artikelnummer:

0270170000VR

4925 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,3576
2500 - 4999 € 0,3398
5000 + € 0,322
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 89,40

250 x € 0,3576

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 25.0 mm
Kophoogte 12.0 mm
Draadmaat M10
Draadlengte 30.0 mm
Koptype Vleugelkop
Schroeftype Duimschroef
Aandrijvingstype Vleugelaandrijving
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 66
Standaard UL
Standaard RoHS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op