Menu Search

Kartelschroef M4 6.0 mm PA

Vleugelbouten zorgen ervoor dat dit deel eenvoudig met de hand geïnstalleerd kan worden en maakt het de ideale bevestigingsoplossing voor toepassingen die vaak worden verwijderd, zoals toegangs- en controlepanelen.
Essentra artikelnummer:

10055571

Oud artikelnummer:

0270450000VR

1496 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1307
10000 - 19999 € 0,1242
20000 + € 0,1176
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 130,70

1000 x € 0,1307

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 16.0 mm
Kophoogte 10.0 mm
Draadmaat M4
Draadlengte 6.0 mm
Koptype Knopkop met aansluiting
Schroeftype Duimschroef
Aandrijvingstype Vleugelaandrijving
Goederencode 3926909790
Lengte onder kop 6.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Standaard RoHS
Standaard UL

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op