Duimschroeven zijn eenvoudig aan te brengen en vast te draaien. Ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte waar bevestiging met gereedschap niet mogelijk is.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Kophoogte | Kopdiameter | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5194 - € 0,6129 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1105 - € 0,1105 | 549 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,1558 - € 0,1558 | 3054 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,119 - € 0,119 | 582 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,1408 - € 0,1408 | 136 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,1028 - € 0,1142 | 150 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,1249 - € 0,1249 | 7545 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,1209 - € 0,1209 | 140 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,1242 - € 0,3303 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,1288 - € 0,1288 | 200 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,1346 - € 0,1346 | 5481 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,2181 - € 0,2315 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,365 - € 0,365 | 2055 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,2033 - € 0,2137 | 504 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,365 - € 0,365 | 2073 Op voorraad |
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,1227 - € 0,1227 | 13901 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,1261 - € 0,1261 | 10446 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,1322 - € 0,1322 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,1362 - € 0,1362 | 1800 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,0951 - € 0,0951 | 1591 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan