Menu Search

Gekartelde schroef M5 25.0 mm Nylon 6/6

Deze kartelschroef is gemaakt van zwart nylon en wordt gebruikt in toepassingen waar gemakkelijke toegang en installatie zonder gereedschap vereist is.
Essentra artikelnummer:

10053386

Oud artikelnummer:

0140340001VR

582 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,119
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 11,90

100 x € 0,119

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 16.0 mm
Kophoogte 3.4 mm
Draadlengte 25.0 mm
Draadmaat M5
Koptype Knurled Round Head
Schroeftype Duimschroef
Aandrijvingstype Platte aandrijving
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 66
Totale lengte 28.4 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op