Menu Search

Gekartelde schroef M8 16.0 mm Nylon 6/6

Deze kartelschroef is gemaakt van naturel nylon en wordt gebruikt in toepassingen waar gemakkelijke toegang en installatie zonder gereedschap vereist is.
Essentra artikelnummer:

10053621

Oud artikelnummer:

0140680000VR

150 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1174
10000 - 19999 € 0,1115
20000 + € 0,1057
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 117,40

1000 x € 0,1174

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 16.0 mm
Kophoogte 3.4 mm
Draadlengte 16.0 mm
Draadmaat M8
Koptype Knurled Round Head
Schroeftype Duimschroef
Aandrijvingstype Platte aandrijving
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 66
Totale lengte 19.4 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op