Menu Search

Gekartelde schroef M4 25.0 mm Nylon 6/6

Deze kartelschroef is gemaakt van zwart nylon en wordt gebruikt in toepassingen waar gemakkelijke toegang en installatie zonder gereedschap vereist is.
Essentra artikelnummer:

10053287

Oud artikelnummer:

0140230001VR

1591 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,0951
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 9,51

100 x € 0,0951

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 16.0 mm
Kophoogte 3.4 mm
Draadlengte 25.0 mm
Draadmaat M4
Koptype Knurled Round Head
Schroeftype Duimschroef
Aandrijvingstype Platte aandrijving
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 66
Totale lengte 28.4 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op