Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaal: RVS, Koolstofstaal Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Veerconstante | Totale lengte | Belasting bij laadlengte | Draaddiameter | Max. ingedrukte lengte | Buitendiameter | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,5134 - € 1,6479 | Vraag de levertijd aan hier |
0.81 Nmm
0.81 Nmm
|
0.94 in
23.88 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,5134 - € 1,6476 | Vraag de levertijd aan hier |
0.49 Nmm
0.49 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,5408 - € 1,6781 | Vraag de levertijd aan hier |
5.43 Nmm
5.43 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,5408 - € 1,6781 | Vraag de levertijd aan hier |
2.80 Nmm
2.80 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,434 - € 1,5561 | Vraag de levertijd aan hier |
0.54 Nmm
0.54 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,434 - € 1,5561 | Vraag de levertijd aan hier |
0.37 Nmm
0.37 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,434 - € 1,5561 | Vraag de levertijd aan hier |
0.18 Nmm
0.18 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,4569 - € 1,5866 | Vraag de levertijd aan hier |
16.46 Nmm
16.46 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,4569 - € 1,5866 | Vraag de levertijd aan hier |
11.21 Nmm
11.21 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,4569 - € 1,5866 | Vraag de levertijd aan hier |
8.41 Nmm
8.41 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,4569 - € 1,5876 | Vraag de levertijd aan hier |
5.34 Nmm
5.34 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,4569 - € 1,5866 | Vraag de levertijd aan hier |
3.20 Nmm
3.20 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.453 in
36.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,6171 - € 1,7697 | Vraag de levertijd aan hier |
3.48 Nmm
3.48 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,6476 - € 1,8002 | Vraag de levertijd aan hier |
2.45 Nmm
2.45 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,6476 - € 1,8002 | Vraag de levertijd aan hier |
1.24 Nmm
1.24 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,6476 - € 1,7874 | Vraag de levertijd aan hier |
1.37 Nmm
1.37 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,6476 - € 1,7849 | Vraag de levertijd aan hier |
0.81 Nmm
0.81 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,6476 - € 1,7849 | Vraag de levertijd aan hier |
0.46 Nmm
0.46 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,434 - € 1,5561 | Vraag de levertijd aan hier |
0.30 Nmm
0.30 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,4569 - € 1,5866 | Vraag de levertijd aan hier |
26.44 Nmm
26.44 Nmm
|
0.38 in
9.65 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan