Menu Search

Drukveer 6.1 mm 25.4 mm 8.41 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 25.4 mm | 1 in long, with a 6.1 mm | 0.24 in outside diameter and 8.41 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra artikelnummer:

10437582

Oud artikelnummer:

1217074

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 1,5866
150 - 299 € 1,5057
300 + € 1,4569
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 47,60

30 x € 1,5866

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Max. ingedrukte lengte 16.0 mm
Belasting bij laadlengte 64.01 N
Belaste lengte 17.8 mm
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Buitendiameter 6.1 mm
Totale lengte 25.4 mm
Veerconstante 8.41 Nmm
Draaddiameter 1.1 mm
Massief materiaal Koolstofstaal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op