10643372
1217102
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 30 - 149 | € 1,6781 |
| 150 - 299 | € 1,6018 |
| 300 + | € 1,5408 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Max. ingedrukte lengte | 7.9 mm |
|---|---|
| Max. ingedrukte lengte | 0.311 in |
| Belasting bij laadlengte | 39.59 N |
| Belasting bij laadlengte | 39.59 N |
| Belaste lengte | 0.445 in |
| Belaste lengte | 11.3 mm |
| Maximale toepassingstemperatuur | 248 °F |
| Maximale toepassingstemperatuur | 120 °C |
| Buitendiameter | 0.421 in |
| Buitendiameter | 10.7 mm |
| Totale lengte | 25.4 mm |
| Totale lengte | 1 in |
| Veerconstante | 2.80 Nmm |
| Veerconstante | 2.80 Nmm |
| Draaddiameter | 1.1 mm |
| Draaddiameter | 0.043 in |
| Massief materiaal | Koolstofstaal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan