Menu Search

Drukveer 4.6 mm 31.75 mm 0.46 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 31.75 mm | 1.25 in long, with a 4.57 mm | 0.18 in outside diameter and 0.46 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra artikelnummer:

10234075

Oud artikelnummer:

1217044

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 1,7849
150 - 299 € 1,6934
300 + € 1,6476
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 53,55

30 x € 1,7849

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Max. ingedrukte lengte 7.7 mm
Belasting bij laadlengte 7.83 N
Belaste lengte 14.6 mm
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Buitendiameter 4.6 mm
Totale lengte 31.75 mm
Veerconstante 0.46 Nmm
Draaddiameter 0.5 mm
Massief materiaal Koolstofstaal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op