10437674
1217090
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 30 - 149 | € 1,603 |
| 150 - 299 | € 1,5137 |
| 300 + | € 1,4722 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Max. ingedrukte lengte | 0.169 in |
|---|---|
| Max. ingedrukte lengte | 4.3 mm |
| Belasting bij laadlengte | 11.65 N |
| Belasting bij laadlengte | 11.65 N |
| Belaste lengte | 0.37 in |
| Belaste lengte | 9.4 mm |
| Maximale toepassingstemperatuur | 120 °C |
| Maximale toepassingstemperatuur | 248 °F |
| Buitendiameter | 0.358 in |
| Buitendiameter | 9.1 mm |
| Totale lengte | 0.94 in |
| Totale lengte | 23.88 mm |
| Veerconstante | 0.81 Nmm |
| Veerconstante | 0.81 Nmm |
| Draaddiameter | 0.7 mm |
| Draaddiameter | 0.028 in |
| Massief materiaal | Koolstofstaal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan