Onze kabelverzegelingen met metalen body geven een hoog beschermingsniveau en moeten met een betonschaar worden verwijderd. Variaties met kabeldiameters van 3.5 mm en groter zijn ook conform ISO 17712:2013. Dit product heeft een aluminium body in verschillende kleuren en een niet-voorgevormde kabel die ontrafelt wanneer erin wordt gesneden om fraude te voorkomen. De hoge treksterkte maakt het geschikt voor verschillende toepassingen met een hoog beveiligingsniveau.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kabeldiameter | Kleur | Lengte body | Breedte body | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 4,2176 - € 4,2176 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
€ 1,7125 - € 1,7125 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.059 in
1.5 mm
|
Blauw
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
€ 1,9673 - € 1,9673 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.079 in
2.0 mm
|
Zwart
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
€ 3,2977 - € 3,2977 | 85 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
€ 0,2731 - € 0,2731 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.098 in
2.5 mm
|
Brons
|
|
|
||||||
€ 1,9673 - € 1,9673 | 2748 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
Rood
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
€ 2,1513 - € 2,1513 | 37712 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
Rood
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
€ 2,1513 - € 2,1513 | 3247 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
Blauw
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
€ 1,7125 - € 1,7125 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.059 in
1.5 mm
|
Zwart
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
€ 1,9673 - € 1,9673 | 247 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
Blauw
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
€ 2,0097 - € 2,0097 | 1262 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
Rood
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
€ 1,7125 - € 1,7125 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.059 in
1.5 mm
|
Rood
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
€ 2,1513 - € 2,1513 | 6479 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
Zwart
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
€ 2,0097 - € 2,0097 | 7964 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
Blauw
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
€ 16,1348 - € 16,1348 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.059 in
1.5 mm
|
Brons
|
|
|
||||||
€ 2,0097 - € 2,0097 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.098 in
2.5 mm
|
Zwart
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan