1222193
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 + | € 1,7125 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type | Barrier Seal |
---|---|
Locking Mechanism | Aluminum Body |
Removability | Cutting tool required |
Cable Material | Non-preformed Galvanized Steel Aircraft Cable |
Finish | Anodised |
Colour | Blue |
Cable Diameter | 1.5 mm |
Cable Diameter | 0.059 in |
Body Width | 22.0 mm |
Body Width | 0.866 in |
Body Length | 26.0 mm |
Body Length | 1.024 in |
Body Thickness | 6.0 mm |
Body Thickness | 0.236 in |
Strap Length | 300.0 mm |
Strap Length | 11.811 in |
Overall Length | 326.0 mm |
Overall Length | 12.835 in |
Commodity Code | 8309909090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan