Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
250 + | € 2,1513 |
Type | Barrier Seal |
---|---|
Locking Mechanism | Aluminum Body |
Removability | Cutting tool required |
Cable Material | Non-preformed Galvanized Steel Aircraft Cable |
Finish | Anodised |
Colour | Black |
Cable Diameter | 3.5 mm |
Cable Diameter | 0.138 in |
Body Width | 22.0 mm |
Body Width | 0.866 in |
Body Length | 32.0 mm |
Body Length | 1.26 in |
Body Thickness | 8.5 mm |
Body Thickness | 0.335 in |
Strap Length | 300.0 mm |
Strap Length | 11.811 in |
Overall Length | 332.0 mm |
Overall Length | 13.071 in |
Commodity Code | 8309909090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan