1239473
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 + | € 16,1348 |
Type | Cable Seal |
---|---|
Locking Mechanism | Aluminum Body |
Removability | Removable |
Cable Material | Steel |
Finish | Galvanized |
Colour | Bronze |
Cable Diameter | 1.5 mm |
Cable Diameter | 0.059 in |
Body Thickness | 6.0 mm |
Body Thickness | 0.236 in |
Strap Length | 300.0 mm |
Strap Length | 11.811 in |
Commodity Code | 8309909090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan