Verzonken bladscharnieren zijn een plat blad dat veel wordt gebruikt in diverse toepassingen. Ze zijn het meest geschikt voor inbouwdeuren. Het assortiment, ook wel opbouwscharnieren genoemd, biedt verschillende formaten verzonken gaten, afhankelijk van de mate van ondersteuning die nodig is voor de toepassing. Er zijn verschillend materialen verkrijgbaar om te voldoen aan de omgevingsvereisten van de toepassing, zowel binnen als buiten. Er zijn ook verschillende draaihoeken verkrijgbaar.
Serie: SR5506 ,SR5562
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bladdikte | Totale lengte | Aantal bevestigingsgaten | Voltooien | Materiaal | Bladvorm | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 13,837 - € 29,058 | 44 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
4
|
Gepolijst
|
RVS
|
Rechthoekig
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 4,3178 - € 9,0672 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Onbewerkt
|
RVS
|
Rechthoekig
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 5,58 - € 11,718 | 2404 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
6
|
Gepolijst
|
RVS
|
Haaks
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 7,198 - € 15,115 | 1146 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8
|
Gepolijst
|
RVS
|
Rechthoekig
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| € 4,764 - € 11,0325 | 5548 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Gepolijst
|
RVS 304
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10125939 | € 12,7305 - € 12,7305 | Vraag de levertijd aan hier |
0.295 in
7.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Verchroomd
|
RVS
|
Vierkant
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| € 4,9969 - € 7,7729 | 89 Op voorraad |
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| € 2,738 - € 3,0422 | 300 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
Staal
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 4,5951 - € 5,1056 | 50 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
|
Staal
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 3,3782 - € 3,7535 | 5463 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
5
|
|
Staal
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 2,998 - € 3,609 | 276 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
Staal
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 2,5695 - € 2,855 | 6941 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
Staal
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 6,442 - € 10,0208 | 30 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
Gepoedercoat
|
Zinklegering
|
Rechthoekig
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| € 3,1525 - € 3,5028 | 47 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Zamak
|
Gegoten zinklegering
|
Rechthoekig
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 8,647 - € 12,106 | 174 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
Gepoedercoat
|
Zinklegering
|
Rechthoekig
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 2,9701 - € 4,6202 | 148 Op voorraad |
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
Verchroomd
|
Zinklegering
|
Rechthoekig
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 3,768 - € 5,275 | 28 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
Staal
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 3,5888 - € 3,9876 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
|
Staal
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 2,5449 - € 2,8277 | 150 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
|
Staal
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 3,4028 - € 5,2933 | 7 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Verchroomd
|
Zinklegering
|
Rechthoekig
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan