Menu Search

Bladscharnier 63.0 mm 50.0 mm 6.0 mm Transparant

Essentra artikelnummer:

20121648

Oud artikelnummer:

099117E

107 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 5,4415
50 - 249 € 3,8868
250 + € 3,4981
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 5,44

1 x € 5,4415

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bladdikte 6.0 mm
Totale lengte 50.0 mm
Totale dikte 11.0 mm
Totale breedte 63.0 mm
Kleur Transparant
Voltooien Verchroomd
Bladvorm Rechthoekig
Massief materiaal Gegoten zinklegering
Aantal bevestigingsgaten 4
Goederencode 8302100090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op