Menu Search

Bladscharnier 85.0 mm 165.0 mm 1.5 mm Zilver

General purpose hinges suitable for a wide variety of applications.
Essentra artikelnummer:

10203989

Oud artikelnummer:

1287384

1146 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 15,115
10 + € 7,198
Standaard verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 15,12

1 x € 15,115

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bladdikte 1.5 mm
Totale lengte 165.0 mm
Totale breedte 85.0 mm
Kleur Zilver
Voltooien Gepolijst
Bladvorm Rechthoekig
Massief materiaal RVS 304
Vorm bevestigingsgat Boorgat
Aantal bevestigingsgaten 8
Materiaal pen RVS
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op