Menu Search

Bladscharnier 40.0 mm 69.5 mm 1.5 mm Zilver

General purpose hinges suitable for a wide variety of applications.
Essentra artikelnummer:

10203972

Oud artikelnummer:

1287383

2182 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2 - 19 € 12,0461
20 + € 5,7362
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 2

Totale prijs:

€ 24,09

2 x € 12,0461

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bladdikte 1.5 mm
Totale lengte 69.5 mm
Totale breedte 40.0 mm
Kleur Zilver
Voltooien Gepolijst
Bladvorm Haaks
Massief materiaal RVS 304
Vorm bevestigingsgat Boorgat
Aantal bevestigingsgaten 6
Materiaal pen RVS
Goederencode 8302100090

Product 1287383 vervangt:

Scharnieren Zonder Weerstand - Totale lengte - 40.0 mm | 1.575 in ; Totale breedte - 69.5 mm | 2.736 in ; Materiaal - RVS ; Aantal bevestigingsgaten - 6
Essentra artikelnummer: 10550274
Oud artikelnummer: 491955

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op