Verzonken bladscharnieren zijn een plat blad dat veel wordt gebruikt in diverse toepassingen. Ze zijn het meest geschikt voor inbouwdeuren. Het assortiment, ook wel opbouwscharnieren genoemd, biedt verschillende formaten verzonken gaten, afhankelijk van de mate van ondersteuning die nodig is voor de toepassing. Er zijn verschillend materialen verkrijgbaar om te voldoen aan de omgevingsvereisten van de toepassing, zowel binnen als buiten. Er zijn ook verschillende draaihoeken verkrijgbaar.
Serie: SR5506 ,SR5562
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bladdikte | Totale lengte | Aantal bevestigingsgaten | Voltooien | Materiaal | Bladvorm | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,8495 - € 5,423 | 722 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Gepolijst
|
RVS
|
Haaks
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 12,5452 - € 12,5452 | Vraag de levertijd aan hier |
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 59,081 - € 117,057 | 55 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Helder geanodiseerd
|
Aluminium
|
Rechthoekig
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| € 8,319 - € 16,469 | 710 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 21,667 - € 42,915 | 120 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Vernikkeld
|
GF PA
|
Pijl
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| € 2,8495 - € 5,9525 | 11380 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Gepolijst
|
RVS 304
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 3,436 - € 3,5225 | 412 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Mat
|
Nylon
|
Rechthoekig
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 3,933 - € 7,511 | 1412 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Gepolijst
|
RVS 304
|
|
1.949 in
49.5 mm
|
||
| € 2,419 - € 5,0487 | 7448 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Gepolijst
|
RVS 304
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| € 4,064 - € 5,689 | 546 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Verchroomd
|
Zinklegering
|
Vierkant
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 3,6062 - € 7,5732 | 1904 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Gepolijst
|
RVS
|
Afgerond
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 2,8495 - € 5,9525 | 15492 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Gepolijst
|
RVS 304
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| € 4,541 - € 8,695 | 2998 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
4
|
Gepolijst
|
RVS 304
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 11,997 - € 16,795 | 134 Op voorraad |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 24,828 - € 49,179 | 260 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Helder geanodiseerd
|
Aluminium
|
Rechthoekig
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 1,696 - € 1,927 | 54 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Glasvezelversterkt nylon
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| € 6,998 - € 13,867 | Vraag de levertijd aan hier |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 4,918 - € 6,886 | 807 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Zwart gepoedercoat
|
Gegoten zinklegering
|
Vierkant
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10203668 | € 8,311 - € 17,453 | 2846 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Gepolijst
|
RVS 304
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
|
| € 4,6005 - € 9,5365 | 2804 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Gepolijst
|
RVS
|
Afgerond
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan