Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel Serie: , SR1011
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kopvorm | h | Kleur | H | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,8402 - € 3,7709 | 1675 Op voorraad |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturel
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
| € 1,7239 - € 1,7239 | 350 Op voorraad |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 10258637 | € 3,0665 - € 3,0665 | 510 Op voorraad |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturel
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
|
| € 1,9375 - € 1,9375 | 787 Op voorraad |
3.24 in
82.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturel
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
1
|
||
| € 0,3142 - € 0,3142 | 6364 Op voorraad |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 8914 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wit
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| € 0,6682 - € 0,6682 | Vraag de levertijd aan hier |
2.311 in
58.7 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1
|
||
| € 2,8675 - € 2,8675 | 350 Op voorraad |
4.409 in
112.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturel
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
1
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | Vraag de levertijd aan hier |
0.689 in
17.5 mm
|
Bol
|
0.335 in
8.5 mm
|
Zwart
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| € 0,1304 - € 0,2593 | 7119 Op voorraad |
1.079 in
27.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
Naturel
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 28297 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
Bol
|
0.335 in
8.5 mm
|
Wit
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 26268 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| € 0,1455 - € 0,2654 | 14500 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| € 0,3951 - € 0,6392 | 1700 Op voorraad |
2.244 in
57.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
Naturel
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.02 in
51.3 mm
|
3
|
||
| € 0,1002 - € 0,1002 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.295 in
7.5 mm
|
Zwart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| € 0,1571 - € 0,2755 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
| € 0,302 - € 0,5477 | 9500 Op voorraad |
1.85 in
47.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
2
|
||
| € 0,1998 - € 0,3646 | Vraag de levertijd aan hier |
1.165 in
29.6 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.646 in
16.4 mm
|
1.067 in
27.1 mm
|
2
|
||
| € 0,1002 - € 0,1002 | 1591 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.295 in
7.5 mm
|
Wit
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| € 0,1002 - € 0,1002 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3