Menu Search

Beschermplug 11.9 mm 8.5 mm 17.5 mm LDPE Wit

Witte drukpluggen gemaakt van LDPE. Deze pluggen, ook wel stops genoemd, kunnen gemakkelijk in gefabriceerde gaten worden geduwd, voor beschermende of esthetische doeleinden. Deze pluggen hebben een bolle kop.
Essentra artikelnummer:

10180433

Oud artikelnummer:

054119860003

26797 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1398
1000 + € 0,1002
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 69,90

500 x € 0,1398

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 17.5 mm
d 11.9 mm
H 10.8 mm
h 8.5 mm
Kleur Wit
Materiaal LDPE
Type 3
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op