Menu Search

Beschermplug 35.5 mm 14.5 mm 47.0 mm LDPE Naturel

Naturel drukpluggen gemaakt van LDPE. Deze pluggen, ook wel stops genoemd, kunnen gemakkelijk in gefabriceerde gaten worden geduwd, voor beschermende of esthetische doeleinden. Deze pluggen hebben een bolle kop.
Essentra artikelnummer:

10180624

Oud artikelnummer:

055035600003

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,5477
500 - 999 € 0,392
1000 + € 0,302
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 54,77

100 x € 0,5477

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 47.0 mm
d 35.5 mm
H 18.0 mm
h 14.5 mm
Kleur Naturel
Materiaal LDPE
Type 2
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op