Menu Search

Beschermplug 59.6 mm 18.0 mm 73.5 mm LDPE Naturel

Naturel drukpluggen gemaakt van LDPE. Deze pluggen, ook wel stops genoemd, kunnen gemakkelijk in gefabriceerde gaten worden geduwd, voor beschermende of esthetische doeleinden. Deze pluggen hebben een platte kop.
Essentra artikelnummer:

10258590

Oud artikelnummer:

465695

350 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 1,7239
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 861,95

500 x € 1,7239

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 73.5 mm
d 59.6 mm
H 21.0 mm
h 18.0 mm
Kleur Naturel
Materiaal LDPE
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op