Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,7316 - € 1,435 | 5008 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,6514 - € 1,0267 | 3000 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
RVS
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,7399 - € 1,1655 | 590 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,3205 - € 0,5209 | 6600 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,27 - € 0,4943 | 16500 Op voorraad |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,6972 - € 1,3669 | 7055 Op voorraad |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 4,4731 - € 6,8875 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,4225 - € 0,6849 | 300 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,2074 - € 0,3768 | 1868 Op voorraad |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 1,8218 - € 2,592 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,9483 - € 1,855 | 1150 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 1,1605 - € 2,5526 | 75 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,5909 - € 0,9568 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
RVS
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 1,6441 - € 2,8142 | 25 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,1564 - € 2,0443 | 5000 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 1,3148 - € 2,8791 | 1275 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 0,9035 - € 1,7774 | 1800 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,7492 - € 1,4696 | 3600 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,5714 - € 3,4326 | 50 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,388 - € 0,6309 | 12158 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan