Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 8.0 mm M5 45.0 mm

Deze vrouwelijke naar vrouwelijke zeshoekige afstandhouder van vernikkeld messing is gemakkelijk vast te schroeven en zorgt voor scheiding tussen printplaten. Perfect te combineren met ons assortiment schroeven en ringen.
Essentra artikelnummer:

10226377

Oud artikelnummer:

301545040050

50 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 3,4326
250 - 999 € 1,8307
1000 + € 1,5714
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 85,82

25 x € 3,4326

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 8.0 mm
Lengte afstandhouder 45.0 mm
Draadlengte 10.0 mm
Kleur Messing
Voltooien Vernikkeld
Massief materiaal Messing
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadmaat M5
Draadtype Metric
Type Female-Female
Goederencode 7415330000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op