Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,9114 - € 3,2313 | 95 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 0,6956 - € 0,8309 | 900 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,6484 - € 0,7755 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 1,8876 - € 2,0795 | 194 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 2,5914 - € 2,8794 | 1399 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 1,0525 - € 1,3165 | 994 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,3565 - € 1,3565 | 700 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,7116 - € 1,7116 | 2608 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 0,8062 - € 1,0077 | 541 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,1069 - € 1,3837 | 5200 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,2413 - € 1,2413 | 896 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 1,0456 - € 1,3054 | 295 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 1,0259 - € 1,233 | 682 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,9773 - € 1,1709 | 500 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 2,4155 - € 2,4155 | 300 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,9195 - € 2,1435 | 221 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,9438 - € 1,1789 | 10241 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 2,5914 - € 2,5914 | 90 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 1,2093 - € 1,4477 | 900 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,3997 - € 1,6796 | 807 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan