Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 10.0 mm M6 55.0 mm

Deze vrouwelijke naar vrouwelijke zeshoekige afstandhouder van verzinkt staal is eenvoudig in te schroeven en zorgt voor scheiding tussen printplaten. Perfect te combineren met ons assortiment schroeven en ringen
Essentra artikelnummer:

10226636

Oud artikelnummer:

301655041152

150 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 4,2564
250 - 999 € 2,5477
1000 + € 2,2273
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 106,41

25 x € 4,2564

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 10.0 mm
Lengte afstandhouder 55.0 mm
Draadlengte 12.0 mm
Kleur Staal
Voltooien Verzinkt
Massief materiaal Zacht staal
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadmaat M6
Draadtype Metric
Type Female-Female
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op