Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 5.0 mm M2.5 35.0 mm

Deze vrouwelijke naar vrouwelijke zeshoekige afstandhouder van vernikkeld messing is gemakkelijk vast te schroeven en zorgt voor scheiding tussen printplaten. Perfect te combineren met ons assortiment schroeven en ringen.
Essentra artikelnummer:

10225660

Oud artikelnummer:

301235040050

3100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,8024
500 - 999 € 0,6148
1000 + € 0,4943
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 80,24

100 x € 0,8024

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 5.0 mm
Lengte afstandhouder 35.0 mm
Draadlengte 8.0 mm
Kleur Messing
Voltooien Vernikkeld
Massief materiaal Messing
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadmaat M2.5
Draadtype Metric
Type Female-Female
Goederencode 7415330000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op