Queste aste maschio per impieghi gravosi terminano con un cuscinetto liscio a sfera integrato e servono a unire due aste, cavi o altri componenti. Sono costituite da un perno maschio filettato su un'estremità e da uno snodo sferico integrato sull'altra. Il cuscinetto liscio sferico consente il disallineamento angolare e accetta carichi radiali e assiali; ciò lo rende ideale per le applicazioni che richiedono flessibilità e capacità di carico.
La sfera dell'estremità dell'asta si muove su un cuscinetto in plastica costituito da un composito di nylon/Teflon riempito di fibra di vetro. Questo design evita interventi di manutenzione sull'estremità dell'asta. I terminali dell'asta a cuscinetti lisci per impieghi gravosi presentano un attrito iniziale ridotto e un gioco quasi nullo. Un altro vantaggio della plastica è che può assorbire numerose particelle estranee, evitando danni.
L'elemento viene infilato nel componente corrispondente. Può inoltre sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico. Temperature più elevate riducono la capacità di carico. Vengono utilizzati in sistemi di sterzo, sospensioni e leveraggi per applicazioni automobilistiche, edilizie e di automazione industriale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRR3553, SRR3550
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Verso del filetto | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,73 € - 52,16 € | Richiedi il lead time qui |
Right Hand
|
36.0
|
60.0
|
M14
|
14.0
|
25.40
|
36.0
|
||
| 62,99 € - 78,74 € | Richiedi il lead time qui |
Right Hand
|
46.0
|
72.0
|
M18
|
18.0
|
31.75
|
44.0
|
||
| 19,49 € - 24,36 € | Richiedi il lead time qui |
Left Hand
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
12.70
|
22.0
|
||
| 41,73 € - 52,16 € | Richiedi il lead time qui |
Left Hand
|
36.0
|
60.0
|
M14
|
14.0
|
25.40
|
36.0
|
||
| 30,48 € - 38,10 € | Richiedi il lead time qui |
Left Hand
|
32.0
|
54.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
33.0
|
||
| 96,66 € - 120,82 € | Richiedi il lead time qui |
Left Hand
|
60.0
|
94.0
|
M24
|
25.0
|
42.85
|
57.0
|
||
| 134,40 € - 168,00 € | Richiedi il lead time qui |
Left Hand
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
50.80
|
66.0
|
||
| 49,35 € - 61,69 € | Richiedi il lead time qui |
Right Hand
|
42.0
|
66.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
40.0
|
||
| 23,66 € - 29,57 € | Richiedi il lead time qui |
Left Hand
|
28.0
|
48.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
29.0
|
||
| 62,99 € - 78,74 € | Richiedi il lead time qui |
Left Hand
|
46.0
|
72.0
|
M18
|
18.0
|
31.75
|
44.0
|
||
| 87,18 € - 108,98 € | Richiedi il lead time qui |
Left Hand
|
54.0
|
84.0
|
M22
|
22.0
|
38.10
|
51.0
|
||
| 19,49 € - 24,36 € | Richiedi il lead time qui |
Right Hand
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
12.70
|
22.0
|
||
| 21,62 € - 27,03 € | Richiedi il lead time qui |
Right Hand
|
24.0
|
42.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
25.0
|
||
| 30,48 € - 38,10 € | Richiedi il lead time qui |
Right Hand
|
32.0
|
54.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
33.0
|
||
| 134,40 € - 168,00 € | Richiedi il lead time qui |
Right Hand
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
50.75
|
66.0
|
||
| 22,15 € - 27,69 € | Richiedi il lead time qui |
Left Hand
|
28.0
|
48.0
|
M10
|
10.0
|
16.0
|
29.0
|
||
| 79,82 € - 99,78 € | Richiedi il lead time qui |
Left Hand
|
62.0
|
94.0
|
M24
|
25.0
|
35.5
|
57.0
|
||
| 519,51 € - 649,39 € | Richiedi il lead time qui |
Left Hand
|
112.0
|
195.0
|
M52
|
50.0
|
66.0
|
120.0
|
||
| 22,15 € - 27,69 € | Richiedi il lead time qui |
Right Hand
|
28.0
|
48.0
|
M10
|
10.0
|
16.0
|
29.0
|
||
| 16,83 € - 21,04 € | Richiedi il lead time qui |
Right Hand
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
10.0
|
22.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare