Menu Ricerca

Terminale asta per carichi pesanti 16.0 66.0 M16 Acciaio

Questo terminale per asta maschio per impieghi gravosi con cuscinetto liscio a sfera integrato unisce due aste, cavi o altri componenti. È facile da installare infilandolo in posizione. Può sopportare temperature da -30 °C a +60 °C mantenendo la capacità di carico. In acciaio.
Codice articolo Essentra :

20263966

Codice articolo precedente:

20263966

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 61,69 €
10 - 19 55,52 €
20 - 49 52,44 €
50 + 49,35 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

61,69 €

1 x 61,69 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Right Hand
d1 16.0
l1 66.0
d2 M16
d3 28.57
l2 40.0
d4 42.0
a1 15.5
Peso g 202.0
a2 8.5
l3 22.0
w1 21.0
w2 15.00
Dyn. load C max. kN 22.4
Static load C0 max. kN 56.6
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci