20263973
20263973
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 78,74 € |
| 10 - 19 | 70,87 € |
| 20 - 49 | 66,93 € |
| 50 + | 62,99 € |
| Verso del filetto | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 18.0 |
| l1 | 72.0 |
| d2 | M18 |
| d3 | 31.75 |
| l2 | 44.0 |
| d4 | 46.0 |
| a1 | 15.0 |
| Peso g | 250.0 |
| a2 | 9.5 |
| l3 | 25.0 |
| w1 | 23.0 |
| w2 | 16.50 |
| Dyn. load C max. kN | 26.3 |
| Static load C0 max. kN | 69.7 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare