Menu Ricerca

Terminale asta per carichi pesanti 25.0 94.0 M24 Acciaio

Questo terminale per asta maschio per impieghi gravosi con cuscinetto liscio a sfera integrato unisce due aste, cavi o altri componenti. È facile da installare infilandolo in posizione. Può sopportare temperature da -30 °C a +60 °C mantenendo la capacità di carico. In acciaio.
Codice articolo Essentra :

20264437

Codice articolo precedente:

20264437

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 99,78 €
10 - 19 89,80 €
20 - 49 84,81 €
50 + 79,82 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

99,78 €

1 x 99,78 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Left Hand
d1 25.0
l1 94.0
d2 M24
d3 35.5
l2 57.0
d4 62.0
a1 7.5
Peso g 508.0
a2 3.5
l3 32.0
w1 20.0
w2 16.0
Dyn. load C max. kN 42.4
Static load C0 max. kN 119.1
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci