Menu Ricerca

Terminale asta per carichi pesanti 14.0 60.0 M14 Acciaio

Questo terminale per asta maschio per impieghi gravosi con cuscinetto liscio a sfera integrato unisce due aste, cavi o altri componenti. È facile da installare infilandolo in posizione. Può sopportare temperature da -30 °C a +60 °C mantenendo la capacità di carico. In acciaio.
Codice articolo Essentra :

20263959

Codice articolo precedente:

20263959

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 52,16 €
10 - 19 46,94 €
20 - 49 44,34 €
50 + 41,73 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

52,16 €

1 x 52,16 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Right Hand
d1 14.0
l1 60.0
d2 M14
d3 25.40
l2 36.0
d4 36.0
a1 16.0
Peso g 127.0
a2 9.5
l3 20.0
w1 19.0
w2 13.50
Dyn. load C max. kN 15.4
Static load C0 max. kN 41.3
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci